Montážna výstuha pre VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 8800130

For simple attachment of cable ducts, cable conduit holders, contact hazard protection cover plates, equipment installed on the door, cable clamping and attachment.

Obj. č.:
TS 8800130
Technické údaje
Dierovanie Ø 4,5 mm v rozmerovom rastri 25 mm
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
590 mm
Možnosti montáže VX SE
V skrini šírky/hĺbky 600 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže AX
V skrini šírky 700 mm a v skrini šírky 600 mm, v spojení s lištou pre vnútornú montáž AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele
V šírke rozvádzača 600 mm
Možnosti montáže PC
V skrini šírky 600 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže IW
V skrini šírky/hĺbky 600 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže TS
V skrini šírky/hĺbky 600 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže TP
V podstavci pultu TP a kompaktného pultu, hĺbka rozvádzača 600 mm, v spojení s lištou pre vnútornú montáž pre TP, kompaktná rozvádzacia skriňa HD
Vhodné pre
Typ skrine: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Šírka/hĺbka: 600 mm
Balenie
20 pc(s).
Netto hmotnosť
5,86 kg
Brutto hmotnosť
6,165 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážna výztuha, pre TS, VX SE, TP, pre vnútornú montážnu rovinu: pre š/h: 600 mm, d: 590 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details