- Obj. č.:
- SZ 4169000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Dĺžka
- 295 mm
- Možnosti montáže
- V skrini VX na vertikálny a horizontálny profil skrine pomocou upevňovacích držiakov TS
- Vo VX SE na vertikálnom profile skrine pomocou upevňovacích držiakov v spojení s adaptérovou lištou VX
- V skrini VX SE na horizontálnom profile / v streche pomocou upevňovacích držiakov v spojení s adaptérovou lištou VX na hĺbku
- Na vertikálnom profile skrine: priamo pomocou kombinovaných držiakov TS, pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s PS v spojení s uholníkovými držiakmi, pomocou upevňovacích držiakov alebo kombinovaných držiakov PS.
- Na horizontálnom profile skrine: priamo pomocou uholníkového držiaka, upevňovacích držiakov alebo kombinovaných držiakov PS
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Balenie
- 12 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,052 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,22 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,45 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177093102
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ nosná lišta 23 x 23 mm, pre TS, SE, pre ŠxVxH: 400 mm, D: 295 mm.