Montážne lišty 23 x 23 mm pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4177000

For mounting on the horizontal and vertical enclosure sections via additional assembly components.

Obj. č.:
SZ 4177000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Dĺžka
1 895 mm
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine: priamo pomocou kombinovaných držiakov TS, pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s PS v spojení s uholníkovými držiakmi, pomocou upevňovacích držiakov alebo kombinovaných držiakov PS.
Na horizontálnom profile skrine: priamo pomocou uholníkového držiaka, upevňovacích držiakov alebo kombinovaných držiakov PS
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
6,966 kg
Brutto hmotnosť
7,36 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
36,88 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177093263
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ nosná lišta 23 x 23 mm, pre TS, SE, pre ŠxVxH: 2000 mm, D: 1895 mm.
Certifikáty
PCF-declaration
Dokumentácia
Technical details