Profilové lišty tvaru C 30/15 podľa normy EN 60 715 pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4947000

For direct external mounting on the horizontal enclosure section or vertical enclosure section with additional assembly components.

Obj. č.:
SZ 4947000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Dĺžka
1 155 mm
Možnosti montáže
Na vnútornej montážnej rovine na profile skrine VX
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou fixačnej matice TS 8800.808 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
Na vodorovný profil skrine VX SE dole a hore na šírku
Na horizontálnom profile skrine VX SE na hĺbku dole (bez montážnej dosky) a hore cez fixačnú maticu 8800.808
Na horizontálnom profile skrine TS
V šírke alebo hĺbke 3-dielnej skrine AX. V závislosti od montáže sa musí lišta skrátiť na požadovanú dĺžku.
VX base/plinth installation options
In base/plinth width 1200 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with holder/spacer
AX base/plinth installation options
In base/plinth width 1200 mm, in conjunction with metal multi-tooth screws
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Šírka/hĺbka: 1.200 mm
Vhodné pre
Systém podstavca AX
Systém podstavca VX
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
4,68 kg
Brutto hmotnosť
4,86 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
23,14 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177114654
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Popis výrobku
SZ C profilová lišta 30/15 podľa EN 60 715, pre TS, SE, pre š/h: 1200 mm, d: 1155 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details