- Obj. č.:
- TS 4396500
- Prevedenie
- nedierované
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Na vnútornej montážnej rovine na profile skrine VX
- Na vertikálnom profile skrine TS pomocou fixačnej matice TS 8800.808 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX, výškovo presadene, cez montážnu lištu TS 25 x 38 mm
- Na horizontálnom profile skrine TS: na šírku, na hĺbku
- Na horizontálnom profile skrine VX SE na šírku dole a hore alebo na hĺbku dole a hore cez fixačnú maticu 8800.808
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 600 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,36 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,16 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 30,99 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177522787
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
TS montážna lišta, pre TS, VX SE, pre š/h: 600 mm, neperforovaná