Nosná lišta TH 35/15 podľa normy EN 60 715 pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: SZ 4933000

For snap-mounting terminals or other components with a snap-in system to EN 60 715.

Obj. č.:
SZ 4933000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Dĺžka nosnej lišty
455 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
Šírka: = 500 mm
Hĺbka: = 500 mm
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
1,602 kg
Brutto hmotnosť
1,69 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Popis výrobku
SZ nosná lišta TH 35/15 podľa EN 60 715, pre TS, SE, pre š/h: 500 mm, d: 455 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Safety instructions