- Obj. č.:
- VX 8100730
- Výhody
- Jednoducho zaveste do systémového dierovania a priskrutkujte
- Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách
- Hore a dole s dierovaním pre klietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- V skrini VX na vnútornej montážnej rovine na profil skrine VX
- V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
- Na systémovom chassis rovnakej konštrukcie pod sebou
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX SE
Šírka/hĺbka: 400 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,85 kg
- Brutto hmotnosť
- 1 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,87
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177924628
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Systémové chassis VX 23 x 89 mm, pre š/h: 400 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301