- Obj. č.:
- CP 6205100
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Comfort Panel od montážnej hĺbky 74 mm
- panelu Optipanel od montážnej hĺbky 100 mm
- Lišta pre vnútorné vybavenie AX
- Montážny pokyn
- Na vstavanie do AX z oceľového plechu len v kombinácii s lištou pre vnútorné vybavenie AX
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,36 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Montážny uholník CP, pre vnútornú montáž, pre Comfort Panel a Optipanel
Montážne uholníky pre vnútorné vybavenie
Obj. č.: CP 6205100
For installing punched sections with mounting flanges and support strips, horizontally and vertically. Comfort Panel from an installation depth of 74 mm or Optipanel from an installation depth of 100 mm. In conjunction with the rail for interior installation, the mounting bracket allows the LED system light to be fitted without machining and without the use of tools.