Sada rukovätí

Obj. č.: CP 6375010

For external mounting on corner pieces, also suitable for retro-fitting.

Obj. č.:
CP 6375010
Prevedenie
Na horizontálnu montáž
Materiál
Rúrka rukoväte: hliník
Držiak rukoväte: zinkový tlakový odliatok
Kryty: polyamid
Povrch
Rúrka rukoväte: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Držiak rukoväte: s práškovým nástrekom
Farba
Držiak rukoväte: RAL 7024
Kryt: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky
Rúrka rukoväte, Ø 20 mm
2 držiaky rukoväte
2 kryty
Upevňovací materiál
Poznámka
V prípade potreby je možné rozmer skrátiť odrezaním rúrky držadla
Pri skriniach s hĺbkou 74 mm nemôže byť namontovaná na rovnakej strane, ako je pripojenie nosného ramena.
Zodpovedá šírke predného panelu
482,6 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,54 kg
Brutto hmotnosť
0,596 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177483200
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Sada rukoväte CP