- Obj. č.:
- CP 6107200
- Materiál
- Držiak rukoväte: zinkový tlakový odliatok
Krycia zátka: plast
Rúrka rukoväte: hliník
- Povrch
- Rúrka rukoväte: s práškovým nástrekom
- Farba
- Držiak rukoväte: RAL 7035
Krycie zátky: v odtieni podobnom RAL 7035
Rúrka rukoväte: v odtieni podobnom RAL 9006
- Rozsah dodávky
- Rúrka rukoväte
2 držiaky rukoväte
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Na montáž sú potrebné upevňovacie otvory a plochy bez rebrovania
- Pri Comfort Pabel v prevedení s rebrovaním je možné vykonať vhodné vyfrézovanie. V takom prípade uveďte pri ovládacej skrinke „pripravené na sadu rukovätí CP 6107.XXX“.
- Zodpovedá šírke predného panelu
- 482,6 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,492 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,585 kg
- Číslo colnej sadzby
- 79070000
- EAN
- 4028177229686
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
CP oblúková rukoväť, pre predný panel 482,6 mm