- Obj. č.:
- CP 6028016
- Prevedenie
- So závitovým svorníkom M5
- Materiál
- Hliník, 3 mm
- Povrch
- Eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
- Rozmery
- Šírka: 520 mm
Výška: 600 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,64 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- CP predný panel, pre Comfort Panel a Optipanel, ŠxH: 520x600 mm, hliník, so závitovou skrutkou M5