Čelný panel pre panel Compact

Obj. č.: CP 6028500

Aluminium, 3 mm.

Obj. č.:
CP 6028500
Materiál
Hliník, 3 mm
Povrch
Eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Vhodný pre obj. č.
6340.000
Rozmery
Šírka: 178 mm
Výška: 200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,39 kg
Brutto hmotnosť
0,421 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177382732
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Popis výrobku
CP predný panel, pre Compact Panel, ŠxH: 178x200 mm, hliník