Upevňovacia sada pre Optipanel

Obj. č.: CP 6053500

For the installation of aluminium front panels, command panels and keyboards.

Obj. č.:
CP 6053500
Prevedenie
Pre závitový svorník
Rozsah dodávky
Balenie = 10 posuvných úchytiek a skrutiek s objímkou
Direct Integration
Na montáž TFT monitorov 15", 17" a 19".
Závit
M5
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,13 kg
Brutto hmotnosť
0,142 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177163669
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Upevňovacia sada CP, pre Optipanel, pre závitové skrutky, závit M5