- Obj. č.:
- SM 6450010
- Prevedenie
- bez dotykovej obrazovky
- Výhody
- Vysoko kvalitné priemyselné prevedenie
- Znížené montážne náklady vďaka integrovanému čelnému rámu
- Nie je potrebná žiadna prídavná ventilácia
- Veľmi malá montážna hĺbka (45 mm)
- Materiál
- Čelný rám: hliník
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Šesťhranné matice (na montáž do plôch)
Kábel VGA
Závitový svorník M5, na montáž na zadnú stenu
Dotykové varianty navyše s integrovaným pripojovacím káblom a ovládačom CD-ROM
S ochranným sklom opatreným antireflexnou vrstvou.
- Rozmery
- Šírka: 430 mm
Výška: 343 mm
- Rozhranie
- VGA (D-Sub HD 15-pole)
- DVI-D
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...50 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...85 °C
- Jas displeja
- 400 cd/m²
- Kontrastný pomer
- 700 : 1
- Uhlopriečka
- 15"
- Prevádzkové doby
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Ovládacie tlačidlá na zadnej strane
- Reading angle left/right
- 80 °
- Rozlíšenie displeja
- 1024 x 768 pixels
- Menovitý elektrický príkon Pel
- pri DC: 15 W
- H-Sync. (min./max.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Počet farieb
- 16,7
- Rozlíšenie ovládača
- VGA
- SVGA
- XGA
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,52 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Popis výrobku
-
SM TFT monitor, variant montáže pre povrchy a ovládacie skrine, ŠxV: 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D, hliník, práškovo lakovaný