Klávesnica, výsuvná s integrovaným trackballom

Obj. č.: SM 6002130

Super-slimline keyboard with cursor keys and trackball, handle also serves as a wrist support.

Obj. č.:
SM 6002130
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Čelný panel: s práškovým nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozhranie
2 x USB
Number keys
84
Možnosti montáže
na všetkých dostatočne veľkých plochách (napr. dvere, bočnice)
Čelné panely
priamo do panelu Comfort alebo Optipanel s vhodnou veľkosťou
Layout
German
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...50 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
95 %
Rozsah skladovacích teplôt
-10 °C...60 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 65 (at the front, sealed)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,722 kg
Brutto hmotnosť
4,922 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
84716060
EAN
4028177682122
ETIM 9
EC001692
ECLASS 8.0
19130490
Popis výrobku
SM klávesnica, výsuvná, s integrovaným trackballom, nemecká, oceľový plech, RAL 7035
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Info sheet