Vstavaná klávesnica 19"/4 U s integrovaným touchpadom

Obj. č.: SM 6446030

The integral touchpad means that the installation of an additional, correct protection category mouse is no longer required, and cabling is also reduced.

Obj. č.:
SM 6446030
Výhody
Samostatná numerická klávesnica umožňuje rýchle zadávanie parametrov
Hermeticky uzavretý a umývateľný povrch
Vysoká mechanická a chemická odolnosť podľa normy DIN 42 115
Materiál
Čelný panel: hliník
Rozsah dodávky
Prívodný kábel USB, dĺžka 1,8 m
Tesnenie
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál na plochy
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výška: 177 mm
Hĺbka: 30 mm
Number keys
2,6 N
Number keys
0,3 mm
Rozhranie
1 x USB
Number keys
105
Layout
German
Resolution capacitive touchpad
40 pixels/mm
Lifetime
3 milióny spínacích cyklov
Rozmery
Závit: M5
Dĺžka závitu: 20 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 °C...90 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 65 (at the front, sealed)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,44 kg
Brutto hmotnosť
1,82 kg
Číslo colnej sadzby
84716060
EAN
4028177682115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SM vstavaná klávesnica 19"/4 U, ŠxVxH: 482,6x177x30 mm, montážna hĺbka: 23 mm, nemecká, s integrovaným touchpadom
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Info sheet