Odkladacia priehradka pre podložku myši, výsuvná s držiakom myši

Obj. č.: SZ 2379900

For screw-fastening into the fold-out tray, fits all standard mousepads up to 250 x 205 mm.

Obj. č.:
SZ 2379900
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,95 kg
Brutto hmotnosť
1,08 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177325869
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SZ odkladacia priehradka na podložku pod myš, výsuvná, s držiakom myši, pre SZ výklopnú zásuvku
Na stiahnutie
Instructions