Odkladací mostík, otočný

Obj. č.: CP 6514200

To support standard keyboards during programming and servicing work. Mounting distance between utility bars at least 300 mm to allow problem-free insertion.

Obj. č.:
CP 6514200
Výhody
Po použití zaklapnú odkladacie lišty bezpečne a priestorovo úsporne pod montážnu plochu - priestor pohybu obsluhy nie je obmedzený.
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
pod panel Comfort (min. šírka čelnej dosky 385 mm)
pod panel Optipanel (min. šírka čelnej dosky (405 mm)
pod dostatočne veľké plochy, ako sú napr. pracovné dosky IW, ovládacie skrinky AX s držadlovými lištami
na vertikálnych plochách (dvierka/bočnice)
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,089 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177388260
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Odkladacie lišty CP, otočné, na uloženie štandardných klávesníc
Dokumentácia
General technical information