Zásuvka 19"/2 U pre klávesnicu a myš

Obj. č.: CP 6002000

Suitable for accommodating keyboards up to max. 390 x 32 x 139 mm. Supports standard mouse or trackball.

Obj. č.:
CP 6002000
Prevedenie
Zásuvka: s aretáciou
Čelný panel: s bezpečnostným zámkom (zámok č. 12321) a držadlovou lištou
Oblasti použitia
Odkladacia priehradka na bežnú myš alebo trackball
Materiál
Teleso zásuvky: oceľový plech
Zásuvka a čelný panel: hliník
Povrch
Teleso zásuvky: pozinkované
Zásuvka a čelný panel: eloxované v prírodnom farebnom odtieni
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž do ovládacej skrinky Comfort/Optipanel.
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Hĺbka: 150 mm
Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)
390 x 32 x 139 mm
Možnosti montáže
priamo do panelu Comfort alebo Optipanel s vhodnou veľkosťou
dostatočne veľké plochy (napr. dvierka, bočnice), systémové dierovanie 19", čelné dosky
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,542 kg
Brutto hmotnosť
2,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177150072
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
CP zásuvka 19"/2 U, pre klávesnicu a myš
Na stiahnutie
Info sheet