- Obj. č.:
- CP 6003000
- Prevedenie
- Zásuvka a kryt: s bočnou výsuvnou odkladacou priehradkou pre podložku pod myš a vaňu
Čelný panel: s 3 mm uzatváracou vložkou typu Doppelbart, sklopné, ako dlaňová opora
- Materiál
- Zásuvka a kryt: oceľový plech
Čelný panel: hliník
- Povrch
- Zásuvka a skriňa: lakované
Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
Hĺbka: 261 mm
- Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)
- 460 x 42 x 170 mm
- Poznámka
- Nevhodné pre montáž do 19" rámu
- Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 11,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 11,577 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
CP zásuvka na klávesnicu a myš, s poličkou na podložku pod myš, 19"/3,5U