- Obj. č.:
- DK 7281200
- Výhody
- Priestorovo úsporná zásuvka na uloženie klávesníc 482,6 mm (19")
- Plne vysunuteľný, s odľahčením ťahu a nosičom pre káblové trasy opatreným pántami
- Možnosť uzamknutia na prednej strane
- Oblasti použitia
- Na montáž na 19" montážne roviny
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kľúče
- Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)
- 420 x 40 x 220 mm
- Vzdialenosť medzi rovinami
- 460 ‐ 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,68 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Zásuvka klávesnice DK, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19"), 1 U, uzamykateľná, plné vysúvanie,