Zásuvka pre klávesnicu 2 U pre jednu 482,6 mm (19") upevňovaciu rovinu

Obj. č.: DK 7281035

For 482.6 mm (19") mounting angles, suitable for keyboards up to 430 mm wide and 250 mm deep with front panel folded over.

Obj. č.:
DK 7281035
Materiál
oceľový plech, s hliníkovým čelom
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Zásuvka uzamykateľná, s rukoväťou
Sklopné čelo
Podložka pod myš, výsuvná
Odkladacia priehradka na myš
praktický priechod pre káble
Odľahčenie ťahu káblov
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)
430 x 250 mm
Poznámka k obj. č.
Montážna hĺbka: 390 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7 kg
Brutto hmotnosť
7,2 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177165946
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK zásuvka na klávesnicu, pre montážnu rovinu 482,6 mm (19"), 2 U, uzamykateľná, pre klávesnicu ŠxH max: 430x250 mm