- Obj. č.:
- SM 2381000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,29 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
SM priehradka pre podložku pod myš, pre ovládacie panely alebo na povrchy