Odkladacia priehradka pre podložku pod myš, otočná

Obj. č.: SM 2383020

For mounting on the left/right beneath the support for keyboards, latches home automatically, both when retracted and extended.

Obj. č.:
SM 2383020
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Podložka pod myš, nalepená
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,2 kg
Brutto hmotnosť
1,274 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177367661
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SM podložka pod myš, zavesená
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details