- Obj. č.:
- SM 6321010
- Výhody
- Nastaviteľné na rôzne hĺbky klávesnice jednoduchým posunutím
- Pripojenie k ovládacej skrinke s pripojením nosných ramien zhora alebo zdola
- Jednoduché nastavenie uhla sklonu
- Bez usadzovania nečistôt vďaka odkladacej priehradke otvorenej po stranách
- Technické údaje
- Odkladacia plocha, s plynule prestaviteľnou hĺbkou 128-228 mm
- Materiál
- Oceľový plech
Madlo: hliníkový pretlačovaný profil
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
Madlo: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Priehradka kompletne predmontovaná
Nylonové upínacie pútko na upevnenie klávesnice
Upevňovací materiál
- Rozmery
- Šírka: 430 mm
- Možnosti montáže
- Ovládacie skrinky s držadlovými lištami
- Ovládacie skrinky pre stolný TFT monitor do 24"
- Montáž na vertikálne plochy a pod horizontálne plochy
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,94 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,33 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Zásuvka SM klávesnice, pre ovládacie panely alebo povrchy