Montážny rám, klapka rozhrania modulárna

Obj. č.: SZ 2482310

Suitable for universal use, for rapid access to interfaces and sockets, the affected enclosure remains closed.

Obj. č.:
SZ 2482310
Prevedenie
Montážny rám dvojitý, s plastovým krytom (polopriehľadný)
Popis funkcie
Montážny rám je vybavený krytom, ktorý sa pri uhloch otvorenia od 90 do 180 ° aretuje v niekoľkých stupňoch
Západkový uzáver zaisťuje spoľahlivé utesnenie. V prípade potreby sa dá odblokovať.
Materiál
Uzáver: polykarbonát
Montážny rám, tlakový odliatok z jemného zinku
Plastový kryt: polykarbonát (polopriehľadný)
Povrch
Montážny rám: matné niklovanie
Farba
Uzáver: RAL 7024
Skrutkové svorky: žlté (RAL 1016)
Montážny výrez
Šírka výrezu: 117 mm
Výška výrezu: 91 mm
Možnosti montáže
V malých rozvádzačoch a kompaktných rozvádzačových skriniach ako programovacie rozhranie pre riadiace jednotky
V IT a priemyselných rozvádzačoch ako prístup pre údržbu sietí
V skriniach pre PC systémy a systémy pultov na prechodné pripojenie prídavných prístrojov
V mobilných priemyselných pracovných staniciach pre rýchle pripojenie k existujúcim sieťovým štruktúram
V systémoch ovládacích panelov pre programovanie a údržbu integrovaných komponentov
Rozmery
Šírka: 130 mm
Výška: 120 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 65 with sealed flap and proper assembly
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,39 kg
Brutto hmotnosť
0,397 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177490659
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ kryt rozhrania, modulárny, montážny rám, dvojitý, plast, polopriehľadný
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Info sheet