Vložka rozhrania pre montážny rám, klapku rozhrania modulárna

Obj. č.: SZ 2482550

Interface insert for installing in a mounting frame

Obj. č.:
SZ 2482550
Prevedenie
Vložky rozhrania RJ 45 (zásuvka/zásuvka, Cat 5e), SUB-D9 (zásuvka/zásuvka), SUB-D9 (zástrčka/zástrčka)
Popis funkcie
Možno použiť v montážnom ráme, jednoduchom alebo dvojitom.
Materiál
plast, PBTP, základný materiál podľa UL 94-V0
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,059 kg
Brutto hmotnosť
0,067 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177490819
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ kryt rozhrania, modulárny, vložky rozhrania, RJ45, zásuvka/zásuvka, Cat 5e, SUB-D9, zásuvka/zásuvka, SUB-D9, kolík/kolík
Certifikáty
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Info sheet