Montážny modul RJ45

Obj. č.: SZ 2482730

Installation module for interface extension with wall connection from socket to socket or from socket to connector.

Obj. č.:
SZ 2482730
Prevedenie
RJ45 pripojenie na stenu - zásuvka / vnútorné pripojenie - zásuvka
Výhody
Rýchly prístup pri údržbe
Zostáva zachovaný stupeň krytia skrine
Kontramatica sa sama zareže do náteru, takže vznikne vodivý spoj
Ochranné viečko zaistené proti strate
Materiál
Skriňa: mosadz
Kryt: hliník
Tesnenie: polyamid
Povrch
Skriňa: poniklovaná
Kryt: eloxovaný
Na hrúbku steny (max.)
1 ‐ 6 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP67 with sealed protective cap
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,048 kg
Brutto hmotnosť
0,058 kg
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177550247
ETIM 9
EC001121
ETIM 8
EC001121
ECLASS 8.0
27440390
Popis výrobku
SZ RJ45 vstavaný modul, zásuvka
Na stiahnutie
Info sheet