Akustický prvok pre signálne stĺpiky, modulárne

Obj. č.: SG 2376001

To indicate warnings or malfunctions.

Obj. č.:
SG 2376001
Prevedenie
Trvalý alebo pulzujúci tón, 105 dB
Materiál
Skriňa z polyamidu
Farba
Čierna
Montážny pokyn
Montáž iba na hornom konci optických prvkov, resp. priamo na pripojovacom prvku.
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 65
Menovité prevádzkové napätie
24 V
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,079 kg
Brutto hmotnosť
0,089 kg
Číslo colnej sadzby
85311095
EAN
4028177953772
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Popis výrobku
Akustický prvok SG, 95-105 dB, 24 V AC/DC
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions