Akustický prvok pre signálne stĺpiky, modulárne

Obj. č.: SG 2376031

To indicate warnings or malfunctions.

Obj. č.:
SG 2376031
Prevedenie
Nastaviteľná hlasitosť a 8 tónov, 102 dB
Materiál
Skriňa z polyamidu
Farba
Čierna
Montážny pokyn
Montáž iba na hornom konci optických prvkov, resp. priamo na pripojovacom prvku.
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 65
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,069 kg
Brutto hmotnosť
0,089 kg
Číslo colnej sadzby
85311095
EAN
4028177953796
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Popis výrobku
Akustický prvok SG, 102 dB, 230 V
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions