- Obj. č.:
- SG 2375030
- Prevedenie
- Pre systém nosných ramien CP 40, z ocele
- Farba
- RAL 7024
- Možnosti montáže
- Na signálny stĺpik, modulárne v spojení s pripojovacím prvkom 2368001
- Signal pillar
- 3-way LED
- modular IP65
- Poznámka k obj. č.
- pre systém nosných ramien CP 40, uholník 90° 6501.140
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,23 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,24 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Popis výrobku
-
Montážny prvok SG, pre signálny stĺpik, modulárny, LED, pre systém nosných ramien CP 40, oceľ