- Obj. č.:
- SG 6206900
- Prevedenie
- pre systém nosných ramien CP 60
- Farba
- RAL 7024
- Možnosti montáže
- Na signálny stĺpik, modulárne v spojení s pripojovacím prvkom 2368001
- Signal pillar
- 3-way LED
- modular IP65
- Poznámka k obj. č.
- pre systém nosných ramien CP 60, uhlovú spojku 90° 6206.380, uholník 90° 6206.600, medzikĺb CP 6206.620, nástenný kĺb 6206.740, horizontálny kĺb 6206.700 6206.640
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,06 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,099 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Popis výrobku
-
Montážny prvok CP, pre signálnu stĺpik, modulárny a kompaktný s LED, pre systém nosných ramien CP 60