Montážny prvok pre systémy nosných ramien

Obj. č.: SG 6212900

Angle pieces, angle couplings, intermediate hinges, wall mounted hinges, top mounted joints.

Obj. č.:
SG 6212900
Prevedenie
pre systém nosných ramien CP 120 a CP 180
Farba
RAL 7024
Možnosti montáže
Na signálny stĺpik, modulárne v spojení s pripojovacím prvkom 2368001
Signal pillar
3-way LED
modular IP65
Poznámka k obj. č.
pre systém nosných ramien CP 120, uhlovú spojku 90° 6212.380, uholník 90° 6212.600, medzikĺb CP 6212.620, nástenný kĺb 6212.740, horizontálny kĺb 6212.700
pre systém nosných ramien CP 180, uholník 90° 6218.600, horizontálny kĺb 6218.700
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,104 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177684249
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Popis výrobku
CP montážny prvok, pre signálny stĺpik, modulárny a LED kompaktný, pre systém nosných ramien CP 120/180
Na stiahnutie
Further information
Further instructions
Instructions
Quick guide