Montážny prvok pre montáž na rúrku

Obj. č.: SG 2374000

Feet, conduits, brackets.

Obj. č.:
SG 2374000
Prevedenie
Pätka s integrovanou rúrkou, priemer 25 mm, dĺžka 110 mm
Farba
Čierna
Dĺžka
110 mm
Možnosti montáže
Na signálny stĺpik, modulárny IP65 v spojení s pripojovacím prvkom 2368001
Signal pillar
3-way LED
modular IP65
Rozmery
Dĺžka: 110 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,039 kg
Brutto hmotnosť
0,054 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177219786
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Popis výrobku
SG montážny prvok na montáž na rúrku, pre signálny stĺpik, modulárny, LED, päzka s integrovanou rúrkou, Ø 25 mm, D: 110 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Quick guide