- Obj. č.:
- SG 2374030
- Prevedenie
- Rúrka, dĺžka 400 mm
- Farba
- Hliník
- Dĺžka
- 400 mm
- Možnosti montáže
- Na signálny stĺpik, modulárny IP65 v spojení s pripojovacím prvkom 2368001
- Signal pillar
- 3-way LED
- modular IP65
- Rozmery
- Dĺžka: 400 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,11 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,117 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Popis výrobku
-
SG montážny prvok na montáž na rúrku, pre signálny stĺpik, modulárny, LED kompaktný, samostatná rúrka, D: 400 mm