- Obj. č.:
- PS 4179000
- Možnosti montáže
- Montážne lišty 23 x 23 mm
- Montážne chassis 23 x 73 mm
- Montážne chassis 45 x 88 mm
- Systémové chassis 23 x 73 mm
- Poznámka
- Na montáž montážnej lišty a chassis na prídržný uholník, upevňovací držiak a kombinovaný držiak sa odporúčajú posuvné matice so závitom M6
- Rozmery
- Závit: M6
- Závit
- M6
- Balenie
- 20 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,34 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,378 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73181692
- EAN
- 4028177093300
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Popis výrobku
- Posuvná matica SZ, pre závit M6.