- Obj. č.:
- TS 4162000
- Možnosti montáže
- Na horizontálny a vertikálny profil skrine VX
- Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
- Na horizontálnom profile skrine TS
- Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
- Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
- Pre montážne lišty 23x23 mm
- Na montážnom chassis 23x73 mm
- Na montážnom chassis 45x88 mm
- Na systémové chassis 23x64 mm
- Na systémové chassis 23x73 mm
- Na systémové chassis 23x89 mm, nerezová oceľ
- Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm
- Rozmery
- Závit: M6
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- TS
- VX SE
- Závit
- M6
- Balenie
- 50 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,45 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
-
Matica TS pre závit M6