Vkladacie matice

Obj. č.: TS 4163000

Used on enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 10.5 mm with snap-off insertion aid, die-cast zinc.

Obj. č.:
TS 4163000
Možnosti montáže
Na horizontálny a vertikálny profil skrine VX
Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
Na horizontálnom profile skrine TS
Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
Pre montážne lišty 23x23 mm
Na montážnom chassis 23x73 mm
Na montážnom chassis 45x88 mm
Na systémové chassis 23x64 mm
Na systémové chassis 23x73 mm
Na systémové chassis 23x89 mm, nerezová oceľ
Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5 x 10,5 mm
Rozmery
Závit: M8
Vhodné pre typ skrine
VX
TS
VX SE
Závit
M8
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,461 kg
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177092969
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
Matica TS pre závit M8