Pružinová matica M5

Obj. č.: CP 6108000

The spring ensures reliable protection against unintentional displacement.

Obj. č.:
CP 6108000
Výhody
Ďalšie vnútorné vybavenie je možné napr. s montážnymi uholníkmi 4597.000 alebo montážnymi uholníkmi pre vnútorné vybavenie 6205.100
Materiál
Oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Možnosti montáže
Comfort Panel od montážnej hĺbky 74 mm
panelu Optipanel od montážnej hĺbky 100 mm
Panel Compact
Rozmery
Závit: M5
Závit
M5
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,05 kg
Brutto hmotnosť
0,116 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177233690
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
CP pružinová matica, pre závit M5