Závitorezné skrutky

Obj. č.: SZ 2489500

For the round holes 4.5 mm diameter in the enclosure section, punched rails and punched sections without mounting flanges.

Obj. č.:
SZ 2489500
Prevedenie
Skrutka so šošovkovou hlavou a vnútorným šesťhranom
Oblasti použitia
Pre kruhové otvory s priemerom 4,5 resp. 4,7 mm v profile skrine, montážnych lištách a montážnych chassis
Rozmery
Závit: M5
Dĺžka závitu: 12 mm
Závit
M5
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,358 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177462977
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Popis výrobku
Skrutky SZ so šošovkovou hlavou s vnútorným šesťhranom, pre závit M5, závitorezné