Závrtné skrutky

Obj. č.: SZ 2487000

Mark, drill and tighten in a single operation using electric or pneumatic tools. For metal thickness: 0.8 - 3 mm.

Obj. č.:
SZ 2487000
Prevedenie
Závrtné skrutky
Oblasti použitia
Na hrúbku plechu: 0,8 - 3 mm
Rozmery
Závit: ST 4.8
Dĺžka závitu: 9,5 mm
Závit
ST 4.8
Balenie
300 pc(s).
Netto hmotnosť
0,6 kg
Brutto hmotnosť
0,82 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177025042
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC002341
ECLASS 8.0
23110118
Popis výrobku
Závrtné skrutky SZ, pre závit ST 4.8