Skrutky s hviezdicovou drážkou

Obj. č.: SZ 2504800

Vhodné pre fixačné matice, posuvné matice, klietkové matice a vkladacie matice, rozmer M8x12.

Obj. č.:
SZ 2504800
Prevedenie
Skrutky s hviezdicovou drážkou
Rozmery
Závit: M8
Dĺžka závitu: 12 mm
Závit
M8
Balenie
300 pc(s).
Netto hmotnosť
1,8 kg
Brutto hmotnosť
2,088 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177463004
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Popis výrobku
Skrutky s vnútorným šesťhranom SZ, pre závit M8