Upevňovacie prvky

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Montážne komponenty pre lištové systémy.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Uholníkový držiak C-profil na upevnenie na horizontálnom profile

For fast attachment of C rails.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Uholníkový držiak PS

For quick attachment of punched rails 23 x 23 mm.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Fixácia TS pre systémové chassis 17 x 73 mm

For attaching the TS punched section with mounting flange where access to installed equipment, such as mounting plates, is blocked by the screw fastening.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

TS montážny blok

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Klietková matica pre VX

For all-round metric mounting on the enclosure section.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Upevňovací držiak TS

Offers variable mounting options for the punched rail 23 x 23 mm. e.g. for supporting external surfaces or creating an additional internal level.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Upevňovací držiak PS pre VX, TS, VX SE

For variable attachment of punched rail 23 x 23 mm.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Držiak, resp. dištančná vložka

For flexible attachment of C rails, support rails or cable clamp rails (angle piece). On the sides, to accommodate square sections or tubes (Ø 20 mm). Attachment points with M8 thread.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Montážny strmeň

For individual rail mounting.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Upevňovacia príchytka pre druhú montážnu rovinu pre svorkovnicovú skriňu KX, rozvodnicovú skrinku KX

For fixing top hat rails directly onto the rear panel of KX terminal boxes and KX bus enclosures. Creates an additional mounting level with an extra 10 mm of installation depth without having to machine the enclosure.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Kombinovaný držiak PS

For the attachment of punched sections without mounting flange 23 x 73 mm or punched rails 23 x 23 mm.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Montážny blok pre AE

For AE. As an accessory for additional interior installation, e.g. mounting of cable ties, PS punched rails, top hat rails and C rails (e.g. for a second pair of mounting angles).

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Uholník

For assembling punched rails and mounting surfaces with a 45° incline on enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 10.5 mm.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Dištančný uholník KX pre kryty proti nebezpečnému dotyku

Angle bracket for installing contact hazard protection covers in 120 mm deep KX terminal boxes. Prevents unauthorised and inadvertent access to live components in the enclosure.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Blok na rýchlu montáž

For universal mounting options of rail systems on enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 10.5 mm.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Kombinovaný držiak TS

For the attachment of punched sections without mounting flange 23 x 73 mm or punched rails 23 x 23 mm.

Montážne prvky pre prípojnicové systémy

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Assembly component for one 482.6 mm (19") mounting level