- Obj. č.:
- SZ 4182000
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Rozsah dodávky
- 1 súprava = 1 upevňovací držiak, 1 skrutka M6 x 12 mm, 1 klietková matica M6
- Možnosti montáže
- Voliteľne v jednej rovine s: vonkajšou stranou skrine alebo so svetlou šírkou skrine
- Na vertikálnom profile skrine TS pomocou fixačnej matice TS 8800.808 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX, výškovo presadene, cez montážnu lištu TS 25 x 38 mm
- Na vertikálnom profile skrine VX, VX SE pomocou adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
- Na horizontálnom profile skrine VX. TS
- Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
- Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
- Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5x11 mm
- Poznámka
- Posuvná matica (odporúčanie: M6)
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- TS
- VX SE
- Balenie
- 24 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,509 kg
- Číslo colnej sadzby
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ upevňovací držiak, na pripevnenie PS montážnej lišty 23x23 mm, cez adaptérovú lištu pre PS kompatibilitu