- Obj. č.:
- TS 4134000
- Materiál
- Uholníky: zinkový tlakový odliatok
Izolačné diely: plast
- Rozsah dodávky
- Uholník
Izolačný diel
Skrutka izolačného materiálu
2 upevňovacie skrutky
Nástrčná matica M8
- Možnosti montáže
- Na horizontálny a vertikálny profil skrine VX
- Na systémové chassis pre vnútornú montážnu rovinu
- Na držiak popr. dištančné kusy
- Na blok pre rýchlu montáž
- Na vertikálnom profile skrine TS, VX SE pomocou fixačnej matice TS 8800.806 alebo adaptérovej lišty zaisťujúcej kompatibilitu s VX
- Na horizontálnom profile skrine TS
- Na horizontálnom profile skrine VX SE dole
- Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
- Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5x11 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- TS
- VX SE
- Balenie
- 12 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,995 kg
- Číslo colnej sadzby
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
TS uholník