- Obj. č.:
- SZ 2365000
- Prevedenie
- plochý
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pre typ skrine
- KX
- Balenie
- 20 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177022157
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Montážny uholník SZ, plochý