Klietková matica pre VX

Obj. č.: VX 4165500

For all-round metric mounting on the enclosure section.

Obj. č.:
VX 4165500
Výhody
Montáž po obvode profilu skrine
Pružná časť, ktorá slúži ako pomôcka na vkladanie, zaisťuje bezpečné mechanické a elektrické spojenie v systémovom dierovaní.
Jednoduché bočné zasunutie
Bezpečné a ľahké povolenie skrutkovačom
Možnosti montáže
Na horizontálny a vertikálny profil skrine VX
Na systémové chassis 23x64 mm
Na systémové chassis 23x89 mm, nerezová oceľ
Na montážnom chassis 23x64 mm
Na skriniach a lištách s obdĺžnikovým systémovým dierovaním 12,5x11 mm
V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
V podlahovom ráme VX SE
V strieške VX SE v spojení s adaptérovou lištou VX v hĺbke
Rozmery
Závit: M8
Vhodné pre typ skrine
VX
Závit
M8
Balenie
20 pc(s).
Netto hmotnosť
0,12 kg
Brutto hmotnosť
0,158 kg
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177920989
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
Klietková matica VX, závit M8
Na stiahnutie
Info sheet