Čidlá CMC III

Obj. č.: DK 7030190

Univerzálne čidlo CMC III

Obj. č.:
DK 7030190
Prevedenie
Univerzálny snímač
Výhody
Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia
Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie
Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
Senzor má dva digitálne vstupy a jeden analógový vstup, ktoré je možné konfigurovať podľa príslušnej aplikácie.
Digitálne vstupy je možné konfigurovať ako 2x sledovanie bezpotenciálových kontaktov, 2x S0-Bus (prístroje na meranie energie) alebo 1x rozhranie Wiegand. Analógový vstup je možné použiť ako rozhranie 4 - 20 mA.
Materiál
Plast
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
Čelná strana: RAL 9005
Skriňa: RAL 7035
Rozsah dodávky
Snímač
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
Univerzálny snímač
Pripojenie k zbernici CAN-Bus
Direct
Rozhranie
2 x RJ45 CAN bus
analog, 4 – 20 mA
2 digital inputs/S0 bus/Wiegand
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)
32
Počet účastníkov PU Compact (max.)
4
Počet účastníkov PU (max.)
32
Počet účastníkov PDU (max.)
16
Rozmery
Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,125 kg
Brutto hmotnosť
0,199 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
85319000
EAN
4028177659544
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
Univerzálny snímač DK CMC III, na pripojenie k riadiacej jednotke CMC III, cez rozhranie zbernice CAN, rozhrania:, 2 x digitálny vstup príp.
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Dokumentácia
Graphics