Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 12. 2023
Dverná sada pre automatické otváranie dverí (ADO)
Obj. č.: DK 7030250
Gas pressure damper system, allowing the door to be opened in any emergency situation. The door kit is connected and activated using the corresponding door control module.
- Obj. č.:
- DK 7030250
- Prevedenie
- pre dvojdielne dvere z oceľového plechu
- Popis funkcie
- Dvere sú udržiavané v uzavretej polohe pomocou magnetického systému. Ak je prerušené napätie magnetov, systém plynového tlmiča dvere zavrie a pritlačí.
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- so systémom plynového tlmiča
Káblový zväzok
Magnetická blokovacia jednotka
Vrátane upevňovacieho materiálu - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,746 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,946 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Popis výrobku
- Súprava dverí DK, pre 2 kusy. Dvere, pre automatické otváranie dverí rackov TS IT, pozostávajúce z plynového tlmiča, káblového zväzku
- Na stiahnutie
- Instructions
- White Paper