Vedenie káblov

Modulárna káblová priechodka

Modulárna káblová priechodka je k dispozícii v modulárnych prevedeniach plastových prírubových dosiek a tesniacich rámčekov. Modulárna káblová priechodka umožňuje plne flexibilné zavedenie neosadených aj konfekcionovaných káblov. Tesniace vložky je možné individuálne prispôsobiť potrebným prierezom káblov. Tesniaci rámček je možné použiť na montáž na ľubovoľných plochách.

Modulárna káblová priechodka

Tesniaci rám, modulárny

For the universal use on all surfaces and walls, for feeding through pre-fabricated cables with connectors. Can also be mounted onto 24-pole or 16-pole connector cut-outs.

Modulárna káblová priechodka

Tesniaca vložka pre prírubovú dosku z plastu, modulárny a tesniaci rám, modulárny

The slotted seal inserts, in conjunction with the inlays, allow individual cable entry, even with preassembled cables.

Modulárna káblová priechodka

Matrica pre prírubovú dosku z plastu, modulárny a tesniaci rám, modulárny

Individual inserts to subdivide the cut-outs in the modular plastic gland plate and the modular sealing frame.

Modulárna káblová priechodka

Blokovací strmeň pre tesniacu vložku

The locking clips in conjunction with the modular plastic gland plate hold the seal inserts so they are not accidentally pushed into the enclosure.